Meny Sök

Eccentric fästklämma M6x1 4.75 11.2 Rostfritt stål

Denna Eccentric snabbspännare med låg profil klämmer fast snabbt och robust där utrymmet är begränsat. Består av en avfasad kon med excentrisk utvändig gänga och levereras i förpackningar om fyra. Av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20266950

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 957,106 kr
5 - 9 909,2452 kr
10 - 19 861,3843 kr
20 + 813,5234 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

957,11 kr

1 x 957,106 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6x1
h1 4.75
l1 11.2
Spännkraft max. kN 3.5
s1 1.01
w1 7.80
A/F1 4.0
A/F2 15.86
Vridmoment till max. Nm 8.5
Qty/pack 4.0
Klämmans material Rostfritt stål
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss