Meny Sök

Expanderande tätningspluggar – Metriska

I lager

De här expanderande tätningspluggarna (metriska storl.) är avsedda att åstadkomma effektiv, högtryckstätning av öppningar eller hålrum och förhindra att damm, fukt, luft och gastränger in.

Expanderkulan förs in i pluggens hylsa. Pluggkulans separata räfflade tätningsringar trycks in i hylsan. Den hålls på plats med kulan tryckt upp mot försänkningens avsats.

Lätt att installera då den inte behöver gängas, brotschas eller bearbetas med spår för O-ring och tejp eller tätningsmedel behövs heller inte. Används bland annat i vattenkraftssystem, hydrauliska och pneumatiska system samt i industriella tillämpningar och ventiler.

  • Åstadkommer effektiv, högtryckstätning av öppningar eller hålrum.
  • Stoppar damm, fukt, luft och gas från att tränga in.
  • Används bland annat i vattenkraftssystem samt i hydrauliska och pneumatiska system.
Serienummer: SRP0190

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
d1 Alla
Visa mer Visa mindre
l1 Alla
Visa mer Visa mindre
l2 Alla
Visa mer Visa mindre
d2 +0.1|-0.0 Alla
Visa mer Visa mindre
d3 max Alla
Visa mer Visa mindre
Material (kroppen) Alla
Visa mer Visa mindre
Kulmaterial Alla
Visa mer Visa mindre
Visa färre filter Visa fler filter
70 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kulmaterial d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Material (kroppen) l1 d1 Köp
Fråga angående leveranstidhär
303 Rostfritt stål
22.0
34.0
20.7
303 Rostfritt stål
25.0
22.0
95 I lager
Stål
20.0
30.1
18.7
Zinkpläterat stål
22.0
20.0
1024 I lager
Stål
3.0
4.6
2.2
Zinkpläterat stål
3.6
3.0
286 I lager
Stål
5.0
7.1
4.3
303 Rostfritt stål
5.5
5.0
Fråga angående leveranstidhär
316 Rostfritt stål
6.0
8.7
5.3
316 Rostfritt stål
6.5
6.0
98 I lager
303 Rostfritt stål
6.0
8.7
5.3
Aluminium
6.5
6.0
193 I lager
303 Rostfritt stål
7.0
10.2
6.4
Aluminium
7.5
7.0
Fråga angående leveranstidhär
303 Rostfritt stål
8.0
11.6
7.4
Aluminium
8.5
8.0
100 I lager
Stål
8.0
11.6
7.4
Zinkpläterat stål
8.5
8.0
Fråga angående leveranstidhär
303 Rostfritt stål
22.0
34.0
20.7
Aluminium
25.0
22.0
Fråga angående leveranstidhär
Stål
10.0
15.2
9.4
303 Rostfritt stål
11.0
10.0
Fråga angående leveranstidhär
Stål
18.0
26.4
16.7
303 Rostfritt stål
19.0
18.0
Fråga angående leveranstidhär
303 Rostfritt stål
18.0
26.4
16.7
Aluminium
19.0
18.0
Fråga angående leveranstidhär
303 Rostfritt stål
16.0
23.4
14.7
Aluminium
17.0
16.0
44 I lager
Stål
16.0
23.4
14.7
Zinkpläterat stål
17.0
16.0
25 I lager
Stål
20.0
30.1
18.7
303 Rostfritt stål
22.0
20.0
Fråga angående leveranstidhär
Stål
22.0
34.0
20.7
303 Rostfritt stål
25.0
22.0
Fråga angående leveranstidhär
316 Rostfritt stål
18.0
26.4
16.7
316 Rostfritt stål
19.0
18.0
50 I lager
Stål
18.0
26.4
16.7
Zinkpläterat stål
19.0
18.0
445 I lager
303 Rostfritt stål
8.0
11.6
7.4
303 Rostfritt stål
8.5
8.0
  • av 4
Expanderande tätningsplugg 22.0 25.0 303 Rostfritt stål

20250874


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Expanderande tätningsplugg 20.0 22.0 Zinkpläterat stål

20250867


Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Expanderande tätningsplugg 3.0 3.6 Zinkpläterat stål

20250287


Lagernivåer
1024 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Expanderande tätningsplugg 5.0 5.5 303 Rostfritt stål

20250331


Lagernivåer
286 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Expanderande tätningsplugg 6.0 6.5 316 Rostfritt stål

20250393


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Expanderande tätningsplugg 6.0 6.5 Aluminium

20250409


Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Expanderande tätningsplugg 7.0 7.5 Aluminium

20250454


Lagernivåer
193 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Expanderande tätningsplugg 8.0 8.5 Aluminium

20250508


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Expanderande tätningsplugg 8.0 8.5 Zinkpläterat stål

20250515


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Expanderande tätningsplugg 22.0 25.0 Aluminium

20250904


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Expanderande tätningsplugg 10.0 11.0 303 Rostfritt stål

20250584


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Expanderande tätningsplugg 18.0 19.0 303 Rostfritt stål

20250782


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Expanderande tätningsplugg 18.0 19.0 Aluminium

20250805


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Expanderande tätningsplugg 16.0 17.0 Aluminium

20250751


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Expanderande tätningsplugg 16.0 17.0 Zinkpläterat stål

20250768


Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Expanderande tätningsplugg 20.0 22.0 303 Rostfritt stål

20250836


Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Expanderande tätningsplugg 22.0 25.0 303 Rostfritt stål

20250881


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Expanderande tätningsplugg 18.0 19.0 316 Rostfritt stål

20250799


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Expanderande tätningsplugg 18.0 19.0 Zinkpläterat stål

20250812


Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Expanderande tätningsplugg 8.0 8.5 303 Rostfritt stål

20250478


Lagernivåer
445 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4