Meny Sök

Expanderande tätningspluggar – Metriska

I lager

De här expanderande tätningspluggarna (metriska storl.) är avsedda att åstadkomma effektiv, högtryckstätning av öppningar eller hålrum och förhindra att damm, fukt, luft och gastränger in.

Expanderkulan förs in i pluggens hylsa. Pluggkulans separata räfflade tätningsringar trycks in i hylsan. Den hålls på plats med kulan tryckt upp mot försänkningens avsats.

Lätt att installera då den inte behöver gängas, brotschas eller bearbetas med spår för O-ring och tejp eller tätningsmedel behövs heller inte. Används bland annat i vattenkraftssystem, hydrauliska och pneumatiska system samt i industriella tillämpningar och ventiler.

  • Åstadkommer effektiv, högtryckstätning av öppningar eller hålrum.
  • Stoppar damm, fukt, luft och gas från att tränga in.
  • Används bland annat i vattenkraftssystem samt i hydrauliska och pneumatiska system.
Serienummer: SRP0190

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
70 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kulmaterial d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Material (kroppen) l1 d1 Köp
Fråga angående leveranstidhär
Stål
18.0
26.4
16.7
303 Rostfritt stål
19.0
18.0
445 I lager
303 Rostfritt stål
8.0
11.6
7.4
303 Rostfritt stål
8.5
8.0
Fråga angående leveranstidhär
Stål
8.0
11.6
7.4
303 Rostfritt stål
8.5
8.0
Fråga angående leveranstidhär
Stål
9.0
13.6
8.4
303 Rostfritt stål
10.0
9.0
Fråga angående leveranstidhär
316 Rostfritt stål
10.0
15.2
9.4
316 Rostfritt stål
11.0
10.0
Fråga angående leveranstidhär
316 Rostfritt stål
12.0
17.9
10.6
316 Rostfritt stål
13.0
12.0
Fråga angående leveranstidhär
316 Rostfritt stål
18.0
26.4
16.7
316 Rostfritt stål
19.0
18.0
50 I lager
Stål
18.0
26.4
16.7
Zinkpläterat stål
19.0
18.0
Fråga angående leveranstidhär
303 Rostfritt stål
20.0
30.1
18.7
303 Rostfritt stål
22.0
20.0
Fråga angående leveranstidhär
316 Rostfritt stål
22.0
34.0
20.7
316 Rostfritt stål
25.0
22.0
410 I lager
303 Rostfritt stål
3.0
4.6
2.2
Aluminium
3.6
3.0
954 I lager
Stål
4.0
5.2
3.3
Zinkpläterat stål
4.0
4.0
393 I lager
Stål
5.0
7.1
4.3
Zinkpläterat stål
5.5
5.0
Fråga angående leveranstidhär
Stål
14.0
20.6
12.7
303 Rostfritt stål
15.0
14.0
464 I lager
303 Rostfritt stål
4.0
5.2
3.3
303 Rostfritt stål
4.0
4.0
Fråga angående leveranstidhär
Stål
12.0
17.9
10.6
303 Rostfritt stål
13.0
12.0
Fråga angående leveranstidhär
316 Rostfritt stål
14.0
20.6
12.7
316 Rostfritt stål
15.0
14.0
Fråga angående leveranstidhär
316 Rostfritt stål
16.0
23.4
14.7
316 Rostfritt stål
17.0
16.0
Fråga angående leveranstidhär
303 Rostfritt stål
16.0
23.4
14.7
Aluminium
17.0
16.0
44 I lager
Stål
16.0
23.4
14.7
Zinkpläterat stål
17.0
16.0
  • av 4
Expanderande tätningsplugg 18.0 19.0 303 Rostfritt stål

20250782


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Expanderande tätningsplugg 8.0 8.5 303 Rostfritt stål

20250478


Lagernivåer
445 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Expanderande tätningsplugg 8.0 8.5 303 Rostfritt stål

20250485


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Expanderande tätningsplugg 9.0 10.0 303 Rostfritt stål

20250539


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Expanderande tätningsplugg 10.0 11.0 316 Rostfritt stål

20250591


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Expanderande tätningsplugg 12.0 13.0 316 Rostfritt stål

20250645


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Expanderande tätningsplugg 18.0 19.0 316 Rostfritt stål

20250799


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Expanderande tätningsplugg 18.0 19.0 Zinkpläterat stål

20250812


Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Expanderande tätningsplugg 20.0 22.0 303 Rostfritt stål

20250829


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Expanderande tätningsplugg 22.0 25.0 316 Rostfritt stål

20250898


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Expanderande tätningsplugg 3.0 3.6 Aluminium

20250270


Lagernivåer
410 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Expanderande tätningsplugg 4.0 4.0 Zinkpläterat stål

20250317


Lagernivåer
954 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Expanderande tätningsplugg 5.0 5.5 Zinkpläterat stål

20250362


Lagernivåer
393 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Expanderande tätningsplugg 14.0 15.0 303 Rostfritt stål

20250683


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Expanderande tätningsplugg 4.0 4.0 303 Rostfritt stål

20250249


Lagernivåer
464 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Expanderande tätningsplugg 12.0 13.0 303 Rostfritt stål

20250638


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Expanderande tätningsplugg 14.0 15.0 316 Rostfritt stål

20250690


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Expanderande tätningsplugg 16.0 17.0 316 Rostfritt stål

20250744


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Expanderande tätningsplugg 16.0 17.0 Aluminium

20250751


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Expanderande tätningsplugg 16.0 17.0 Zinkpläterat stål

20250768


Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7