Meny Sök

Expanderande tätningspluggar – Metriska

I lager

De här expanderande tätningspluggarna (metriska storl.) är avsedda att åstadkomma effektiv, högtryckstätning av öppningar eller hålrum och förhindra att damm, fukt, luft och gastränger in.

Expanderkulan förs in i pluggens hylsa. Pluggkulans separata räfflade tätningsringar trycks in i hylsan. Den hålls på plats med kulan tryckt upp mot försänkningens avsats.

Lätt att installera då den inte behöver gängas, brotschas eller bearbetas med spår för O-ring och tejp eller tätningsmedel behövs heller inte. Används bland annat i vattenkraftssystem, hydrauliska och pneumatiska system samt i industriella tillämpningar och ventiler.

  • Åstadkommer effektiv, högtryckstätning av öppningar eller hålrum.
  • Stoppar damm, fukt, luft och gas från att tränga in.
  • Används bland annat i vattenkraftssystem samt i hydrauliska och pneumatiska system.
Serienummer: SRP0190

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
70 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kulmaterial d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Material (kroppen) l1 d1 Köp
Fråga angående leveranstidhär
303 Rostfritt stål
14.0
20.6
12.7
Aluminium
15.0
14.0
413 I lager
303 Rostfritt stål
4.0
5.2
3.3
Aluminium
4.0
4.0
469 I lager
303 Rostfritt stål
5.0
7.1
4.3
303 Rostfritt stål
5.5
5.0
151 I lager
Stål
6.0
8.7
5.3
303 Rostfritt stål
6.5
6.0
Fråga angående leveranstidhär
316 Rostfritt stål
7.0
10.2
6.4
316 Rostfritt stål
7.5
7.0
Fråga angående leveranstidhär
316 Rostfritt stål
8.0
11.6
7.4
316 Rostfritt stål
8.5
8.0
Fråga angående leveranstidhär
316 Rostfritt stål
9.0
13.6
8.4
316 Rostfritt stål
10.0
9.0
770 I lager
Stål
9.0
13.6
8.4
Zinkpläterat stål
10.0
9.0
Fråga angående leveranstidhär
316 Rostfritt stål
16.0
23.4
14.7
316 Rostfritt stål
17.0
16.0
17273 I lager
Stål
6.0
8.7
5.3
Zinkpläterat stål
6.5
6.0
  • av 4
Expanderande tätningsplugg 14.0 15.0 Aluminium

20250706


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Expanderande tätningsplugg 4.0 4.0 Aluminium

20250300


Lagernivåer
413 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Expanderande tätningsplugg 5.0 5.5 303 Rostfritt stål

20250324


Lagernivåer
469 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Expanderande tätningsplugg 6.0 6.5 303 Rostfritt stål

20250386


Lagernivåer
151 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Expanderande tätningsplugg 7.0 7.5 316 Rostfritt stål

20250447


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Expanderande tätningsplugg 8.0 8.5 316 Rostfritt stål

20250492


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Expanderande tätningsplugg 9.0 10.0 316 Rostfritt stål

20250546


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Expanderande tätningsplugg 9.0 10.0 Zinkpläterat stål

20250560


Lagernivåer
770 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Expanderande tätningsplugg 16.0 17.0 316 Rostfritt stål

20250744


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Expanderande tätningsplugg 6.0 6.5 Zinkpläterat stål

20250416


Lagernivåer
17273 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3