Fasta låspluggar passar ett flertal vanliga plåttjocklekar med en låsfunktion som snäpper fast och håller pluggen på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Compatible Panel Thickness Range | Köp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55020 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
|
|||||||||
I produktion |
1.5 in
38.1 mm
|
|
|||||||||
14531 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|||||||||
2881 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
|
|||||||||
62MP1250 | 528 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
|
||||||||
55951 I lager |
1.098 in
27.9 mm
|
|
|||||||||
23 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
|
|||||||||
1993 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
|
|||||||||
500 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
|
|||||||||
I produktion |
0.343 in
8.7 mm
|
|
|||||||||
288 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
|
|||||||||
874 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
|
|||||||||
10858 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||||||||
1339 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|||||||||
182 I lager |
1 in
25.4 mm
|
|
|||||||||
2195 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
|
|||||||||
17739 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
|
|||||||||
2678 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
|
|||||||||
1987 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
|
|||||||||
I produktion |
0.626 in
15.9 mm
|
|
|||||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta