Meny Sök

Ferrit för lödning 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

This axial style ferrite bead is supplied on a reel. It has an impedance of 32 Ω at 25 MHz and impedance of 51 Ω at 100 MHz.
Artikelnummer:

RRHL25-40-8T52

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5000 - 19999 0,5117 kr
20000 + 0,4605 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 5000

Totalpris:

2 558,50 kr

5000 x 0,5117 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material K5B RMS-303
Insatslängd 4.0 mm
Commodity Code 8504901100
Insatsdiameter 2.5 mm
Total diameter 4.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss