Meny Sök

Ferrit för lödning 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

This axial style ferrite bead is supplied on a reel. It has an impedance of 46 Ω at 25 MHz and impedance of 72 Ω at 100 MHz.
Artikelnummer:

RRHL35-47-8T26

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 3999 0,4932 kr
4000 + 0,4439 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

493,20 kr

1000 x 0,4932 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material K5B RMS-303
Insatslängd 4.7 mm
Commodity Code 8504901100
Insatsdiameter 3.5 mm
Total diameter 4.7 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss