Meny Sök

Ferritpärla RMS-303 263 Ω 10.0 mm (L) Svart

Multiline Suppressor Ferrite Bead is supplied with tinned copper jumper wires that complete the desired winding configuration on the printed circuit board. The jumper wires are made from oxygen-free, high conductivity copper with a tin lead coating. A passive device used to suppress high-frequency disturbance in electronic circuits.
Artikelnummer:

RSH6-76100-50A

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 799 7,7995 kr
800 + 7,0195 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

1 559,90 kr

200 x 7,7995 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material K5B A5
Insatslängd 10.0 mm
Commodity Code 8504901100
Insatsdiameter 7.6 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss