Meny Sök

Toroid-ferrit 12.0 mm 20.0 mm 10.0 mm 40 Ω 68 Ω A5 RMS-303

Denna ringformiga ferritmantel tillhandahålls utan hölje.
Artikelnummer:

RT-200-120-100

336 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
84 - 335 6,8982 kr
336 + 6,2084 kr
Standardförpackning: 84

Beställ i flerpack med 84

Totalpris:

579,45 kr

84 x 6,8982 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material A5
Insatslängd 12.0 mm
Commodity Code 8504901100
Insatsdiameter 12.0 mm
Totallängd 20.0 mm
Total diameter 20.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss