Meny Sök

Ferrit med hölje 15.0 mm 23.0 mm 105 Ω 170 Ω A5

This ferrite sleeve has a square nylon casing and has an inside diameter of 6.0 mm | 0.236 in. It has an impedance of 105 Ω at 25 MHz, and impedance of 170 Ω at 100 MHz.
Artikelnummer:

RKCF-05-A5

40 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
104 - 415 19,6515 kr
416 + 17,6863 kr
Standardförpackning: 104

Beställ i flerpack med 104

Totalpris:

2 043,76 kr

104 x 19,6515 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Fyrkantig delad ferritkärna med plasthölje
Total diameter 15.0 mm
Bredd 23.0 mm
Material A5
Commodity Code 8547900000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss