Meny Sök

Ferrit med hölje 31.5 mm 32.5 mm 150 Ω 250 Ω A5

This ferrite sleeve has a square nylon casing and has an inside diameter of 14.0 mm | 0.551 in. It has an impedance of 150 Ω at 25 MHz, and impedance of 250 Ω at 100 MHz.
Artikelnummer:

RKCF-13-A5

22088 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
32 - 127 39,5139 kr
128 + 35,5625 kr
Standardförpackning: 32

Beställ i flerpack med 32

Totalpris:

1 264,44 kr

32 x 39,5139 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Fyrkantig delad ferritkärna med plasthölje
Total diameter 31.5 mm
Bredd 32.5 mm
Material A5
Commodity Code 8547900000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss