Meny Sök

Ferrit med hölje 11.0 mm 20.5 mm 20.5 mm 97 Ω 207 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 11.0 mm | 0.433 in. It has an impedance of 97 Ω at 25 MHz, and impedance of 207 Ω at 100 MHz.
Artikelnummer:

RRC-17-11-28-M

56 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
80 - 319 25,5557 kr
320 + 23,0002 kr
Standardförpackning: 80

Beställ i flerpack med 80

Totalpris:

2 044,46 kr

80 x 25,5557 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Rund delad ferritkärna med plasthölje
Innerdiameter 11.0 mm
Total diameter 20.5 mm
Bredd 20.5 mm
Material K5B
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss