Meny Sök

Ferrit med hölje 10.2 mm 24.5 mm 28.5 mm 270 Ω 560 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 10.2 mm | 0.402 in. It has an impedance of 270 Ω at 25 MHz, and impedance of 560 Ω at 100 MHz.
Artikelnummer:

RRC-20-10-10-M

230 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
44 - 175 19,0458 kr
176 + 17,1412 kr
Standardförpackning: 44

Beställ i flerpack med 44

Totalpris:

838,02 kr

44 x 19,0458 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Rund delad ferritkärna med plasthölje
Innerdiameter 10.2 mm
Total diameter 24.5 mm
Bredd 28.5 mm
Material K5B
Commodity Code 8547900000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss