Meny Sök

Ferrit med hölje 15.0 mm 29.0 mm 33.0 mm 45 Ω 100 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 15.0 mm | 0.591 in. It has an impedance of 45 Ω at 25 MHz, and impedance of 100 Ω at 100 MHz.
Artikelnummer:

RRC-25-15-12-M

144 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
36 - 143 21,2146 kr
144 + 19,0931 kr
Standardförpackning: 36

Beställ i flerpack med 36

Totalpris:

763,73 kr

36 x 21,2146 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Rund delad ferritkärna med plasthölje
Innerdiameter 15.0 mm
Total diameter 29.0 mm
Bredd 33.0 mm
Material K5B
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss