Meny Sök

Cylindrisk ferrit 8.0 mm 15.2 mm 28.0 mm 122 Ω 180 Ω K5B

Denna mantlade ferritkärna tillhandahålls utan hölje.
Artikelnummer:

RRH-153-80-280

594 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
99 - 395 6,1689 kr
396 + 5,5519 kr
Standardförpackning: 99

Beställ i flerpack med 99

Totalpris:

610,72 kr

99 x 6,1689 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Mantlad ferritkärna
Innerdiameter 8.0 mm
Total diameter 15.2 mm
Bredd 28.0 mm
Material K5B
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss