Meny Sök

Cylindrisk ferrit 5.0 mm 9.5 mm 19.0 mm 95 Ω 135 Ω K5B

Denna mantlade ferritkärna tillhandahålls utan hölje.
Artikelnummer:

RRH-95-50-190

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 1199 2,34 kr
1200 + 2,106 kr
Standardförpackning: 300

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

702,00 kr

300 x 2,34 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Mantlad ferritkärna
Innerdiameter 5.0 mm
Total diameter 9.5 mm
Bredd 19.0 mm
Material K5B
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss