Meny Sök

Toroid-ferrit 7.0 mm 10.0 mm 5.0 mm 17 Ω 39 Ω K5B

Denna ringformiga ferritmantel tillhandahålls utan hölje.
Artikelnummer:

RT-100-70-50

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 1999 1,4242 kr
2000 + 1,2818 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

712,10 kr

500 x 1,4242 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Ringformad ferritkärna
Innerdiameter 7.0 mm
Total diameter 10.0 mm
Bredd 5.0 mm
Material K5B
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss