Meny Sök

Toroid-ferrit 8.0 mm 12.5 mm 12.0 mm 36 Ω 58 Ω K5B

Denna ringformiga ferritmantel tillhandahålls utan hölje.
Artikelnummer:

RT-125-80-120

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 799 2,1612 kr
800 + 1,9451 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

432,24 kr

200 x 2,1612 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Ringformad ferritkärna
Innerdiameter 8.0 mm
Total diameter 12.5 mm
Bredd 12.0 mm
Material K5B
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss