Meny Sök

Toroid-ferrit 7.9 mm 15.8 mm 14.2 mm 79 Ω 121 Ω K5B

Denna ringformiga ferritmantel tillhandahålls utan hölje.
Artikelnummer:

RT-159-79-143

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 399 4,4151 kr
400 + 3,9736 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

441,51 kr

100 x 4,4151 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Ringformad ferritkärna
Innerdiameter 7.9 mm
Total diameter 15.8 mm
Bredd 14.2 mm
Material K5B
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss