Meny Sök

Toroid-ferrit 8.2 mm 16.5 mm 16.0 mm 83 Ω 140 Ω K5B

Denna ringformiga ferritmantel tillhandahålls utan hölje.
Artikelnummer:

RT-165-82-160

654 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
120 - 479 4,7158 kr
480 + 4,2442 kr
Standardförpackning: 120

Beställ i flerpack med 120

Totalpris:

565,90 kr

120 x 4,7158 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Ringformad ferritkärna
Innerdiameter 8.2 mm
Total diameter 16.5 mm
Bredd 16.0 mm
Material K5B
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss