Meny Sök

Toroid-ferrit 9.5 mm 17.5 mm 15.0 mm 70 Ω 113 Ω K5B

Denna ringformiga ferritmantel tillhandahålls utan hölje.
Artikelnummer:

RT-175-95-150

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
112 - 447 7,2317 kr
448 + 6,5086 kr
Standardförpackning: 112

Beställ i flerpack med 112

Totalpris:

809,95 kr

112 x 7,2317 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Ringformad ferritkärna
Innerdiameter 9.5 mm
Total diameter 17.5 mm
Bredd 15.0 mm
Material K5B
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss