Meny Sök

Toroid-ferrit 10.0 mm 20.0 mm 8.0 mm 38 Ω 62 Ω K5B

Denna ringformiga ferritmantel tillhandahålls utan hölje.
Artikelnummer:

RT-200-100-80

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 399 5,8574 kr
400 + 5,2716 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

585,74 kr

100 x 5,8574 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Ringformad ferritkärna
Innerdiameter 10.0 mm
Total diameter 20.0 mm
Bredd 8.0 mm
Material K5B
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss