Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Bredd | Total diameter | Innerdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,4866 kr - 4,985 kr | 266 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,9481 kr - 3,2756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,4609 kr - 3,8454 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
5,0382 kr - 5,5981 kr | 770 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
2,386 kr - 2,6512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
2,4977 kr - 2,7753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
6,2902 kr - 6,9891 kr | 4816 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
4,6149 kr - 5,1276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
8,8376 kr - 9,8195 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.122 in
28.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
6,0949 kr - 6,7721 kr | 5544 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
8,3055 kr - 9,2283 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
RRH-180-100-290 | 9,4476 kr - 10,4974 kr | 2473 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
14,4858 kr - 16,0953 kr | 33957 I lager |
1.24 in
31.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
32,2005 kr - 35,7784 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.122 in
28.5 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
1,4933 kr - 1,6592 kr | 6184 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
0,2774 kr - 0,3083 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
8,8511 kr - 9,8345 kr | 3150 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
4,6433 kr - 5,1592 kr | 700 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
6,6592 kr - 7,3992 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
15,5481 kr - 17,2756 kr | 1456 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.