Meny Sök

Ferritkärnor för platta kablar

I produktion

Vi ha ferritkärnor för platta kablar med olika insatslängder och MHz-impedans.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
71 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Insatslängd Impedans 100 MHz Totallängd Impedans 25 MHz Total bredd Köp
27,2154 kr - 30,2393 kr Fråga angående leveranstidhär
104 Ω
36 Ω
85,1098 kr - 94,5664 kr Fråga angående leveranstidhär
52.0 mm
152 Ω
63.5 mm
77 Ω
28.5 mm
7,0496 kr - 7,8329 kr Fråga angående leveranstidhär
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
8,373 kr - 9,3033 kr Fråga angående leveranstidhär
21.5 mm
126 Ω
25.5 mm
48 Ω
15.0 mm
3,2047 kr - 3,5608 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
60 Ω
10.0 mm
28 Ω
8.0 mm
1,9421 kr - 2,1579 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
32 Ω
13.8 mm
10 Ω
1.8 mm
9,6755 kr - 10,7506 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0 mm
62 Ω
49.6 mm
23 Ω
12.0 mm
2,4969 kr - 2,7743 kr Fråga angående leveranstidhär
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
5,45 kr - 6,0555 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
120 Ω
16.0 mm
60 Ω
20.0 mm
13,7885 kr - 15,3205 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
123 Ω
18.9 mm
61 Ω
20.0 mm
5,75 kr - 6,3889 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
70 Ω
23.3 mm
35 Ω
12.0 mm
11,4014 kr - 12,6682 kr Fråga angående leveranstidhär
23.5 mm
127 Ω
28.5 mm
55 Ω
18.0 mm
7,4066 kr - 8,2295 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
66 Ω
33.5 mm
30 Ω
12.0 mm
8,8288 kr - 9,8098 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
121 Ω
31.0 mm
42 Ω
20.0 mm
8,7725 kr - 9,7472 kr Fråga angående leveranstidhär
31.0 mm
79 Ω
36.0 mm
29 Ω
8.0 mm
6,6574 kr - 7,3971 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
64 Ω
40.0 mm
25 Ω
10.0 mm
58,5738 kr - 65,082 kr Fråga angående leveranstidhär
189 Ω
102 Ω
35,3823 kr - 39,3136 kr Fråga angående leveranstidhär
124 Ω
50 Ω
128,7071 kr - 143,0079 kr Fråga angående leveranstidhär
52.0 mm
172 Ω
77 Ω
28.5 mm
10,9966 kr - 12,2184 kr Fråga angående leveranstidhär
21.5 mm
110 Ω
25.5 mm
39 Ω
15.0 mm
  • av 4
Ferrit för platta kablar 43.7 mm 36 Ω 104 Ω A5 RMS-303

RFP1-34-10-A5

Prisintervall
30,2393 kr - 27,2154 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit för platta kablar 52.0 mm 77 Ω 152 Ω A5 RMS-303

RFP1-40-28-M-A5

Prisintervall
94,5664 kr - 85,1098 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    52.0 mm
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Total bredd
    28.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5 RMS-303

RFS1-14-15-A5

Prisintervall
7,8329 kr - 7,0496 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    18.7 mm
  • Totallängd
    23.8 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 21.5 mm 48 Ω 126 Ω A5 RMS-303

RFS1-17-15-A5

Prisintervall
9,3033 kr - 8,373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    21.5 mm
  • Totallängd
    25.5 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 8.0 mm 28 Ω 60 Ω A5 RMS-303

RFS1-6-8-A5

Prisintervall
3,5608 kr - 3,2047 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    8.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 9.7 mm 10 Ω 32 Ω A5 RMS-303

RFS5-7-2-A5

Prisintervall
2,1579 kr - 1,9421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    9.7 mm
  • Totallängd
    13.8 mm
  • Total bredd
    1.8 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 44.0 mm 23 Ω 62 Ω A5 RMS-303

RFS2-34-12-A5

Prisintervall
10,7506 kr - 9,6755 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    44.0 mm
  • Totallängd
    49.6 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5 RMS-303

RFS2-5-8-A5

Prisintervall
2,7743 kr - 2,4969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    7.2 mm
  • Totallängd
    9.1 mm
  • Total bredd
    7.8 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 11.5 mm 60 Ω 120 Ω A5 RMS-303

RFS2-9-20-A5

Prisintervall
6,0555 kr - 5,45 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    11.5 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 14.0 mm 61 Ω 123 Ω A5 RMS-303

RFS2-11-20-A5

Prisintervall
15,3205 kr - 13,7885 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    14.0 mm
  • Totallängd
    18.9 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5 RMS-303

RFS2-15-12-A5

Prisintervall
6,3889 kr - 5,75 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    20.0 mm
  • Totallängd
    23.3 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5 RMS-303

RFS2-18-18-A5

Prisintervall
12,6682 kr - 11,4014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    23.5 mm
  • Totallängd
    28.5 mm
  • Total bredd
    18.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 27.0 mm 30 Ω 66 Ω A5 RMS-303

RFS2-21-12-A5

Prisintervall
8,2295 kr - 7,4066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    27.0 mm
  • Totallängd
    33.5 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 27.0 mm 42 Ω 121 Ω A5 RMS-303

RFS2-22-20-A5

Prisintervall
9,8098 kr - 8,8288 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    27.0 mm
  • Totallängd
    31.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 31.0 mm 29 Ω 79 Ω A5 RMS-303

RFS2-24-8-A5

Prisintervall
9,7472 kr - 8,7725 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    31.0 mm
  • Totallängd
    36.0 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 35.0 mm 25 Ω 64 Ω A5 RMS-303

RFS2-27-10-A5

Prisintervall
7,3971 kr - 6,6574 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    35.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 34.4 mm 102 Ω 189 Ω A5 RMS-303

RFP1-26-28-A5

Prisintervall
65,082 kr - 58,5738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit för platta kablar 52.0 mm 50 Ω 124 Ω A5 RMS-303

RFP1-40-15-A5

Prisintervall
39,3136 kr - 35,3823 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit för platta kablar 52.0 mm 77 Ω 172 Ω A5 RMS-303

RFP4-40-28-MPA5

Prisintervall
143,0079 kr - 128,7071 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    52.0 mm
  • Total bredd
    28.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit för platta kablar 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5 RMS-303

RFS1-16-15-A5

Prisintervall
12,2184 kr - 10,9966 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    21.5 mm
  • Totallängd
    25.5 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5