Meny Sök

Ferritkärnor för platta kablar

I produktion

Vi ha ferritkärnor för platta kablar med olika insatslängder och MHz-impedans.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
71 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Insatslängd Impedans 100 MHz Totallängd Impedans 25 MHz Total bredd Köp
17,20 kr - 19,111 kr Fråga angående leveranstidhär
52.0 mm
75 Ω
57.6 mm
25 Ω
12.0 mm
4,1878 kr - 4,6531 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
63 Ω
16.0 mm
41 Ω
12.0 mm
5,2775 kr - 5,8639 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
7,3527 kr - 8,1696 kr Fråga angående leveranstidhär
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
5,5486 kr - 6,1651 kr Fråga angående leveranstidhär
21.5 mm
87 Ω
25.5 mm
27 Ω
12.0 mm
6,7695 kr - 7,5217 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
10,1019 kr - 11,2244 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
9,9901 kr - 11,1001 kr Fråga angående leveranstidhär
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
8,5445 kr - 9,494 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
25 Ω
12.0 mm
9,3744 kr - 10,416 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
50,3003 kr - 55,8892 kr Fråga angående leveranstidhär
175 Ω
105 Ω
60,6931 kr - 67,4368 kr Fråga angående leveranstidhär
181 Ω
80 Ω
11,1146 kr - 12,3495 kr Fråga angående leveranstidhär
69 Ω
27 Ω
5,9129 kr - 6,5699 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
32,0463 kr - 35,607 kr Fråga angående leveranstidhär
26.7 mm
180 Ω
38.5 mm
100 Ω
25.4 mm
1,6648 kr - 1,8497 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
9,9901 kr - 11,1001 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
98 Ω
40.0 mm
36 Ω
18.0 mm
13,4118 kr - 14,9019 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
3,3349 kr - 3,7055 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
3,3294 kr - 3,6993 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
  • av 4
Ferrit för platta kablar 52.0 mm 25 Ω 75 Ω A5 RMS-303

RFS2-40-12-A5

Prisintervall
19,111 kr - 17,20 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    52.0 mm
  • Totallängd
    57.6 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 11.5 mm 41 Ω 63 Ω A5 RMS-303

RFS2-9-12-A5

Prisintervall
4,6531 kr - 4,1878 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    11.5 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5 RMS-303

RFS2-11-10-A5

Prisintervall
5,8639 kr - 5,2775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    14.0 mm
  • Totallängd
    18.0 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5 RMS-303

RFS2-14-13-A5

Prisintervall
8,1696 kr - 7,3527 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    18.7 mm
  • Totallängd
    23.8 mm
  • Total bredd
    12.5 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 21.5 mm 27 Ω 87 Ω A5 RMS-303

RFS2-16-12-A5

Prisintervall
6,1651 kr - 5,5486 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    21.5 mm
  • Totallängd
    25.5 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5 RMS-303

RFS2-20-12-A5

Prisintervall
7,5217 kr - 6,7695 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    27.0 mm
  • Totallängd
    31.0 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5 RMS-303

RFS2-21-20-A5

Prisintervall
11,2244 kr - 10,1019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    27.0 mm
  • Totallängd
    33.5 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 31.0 mm 52 Ω 147 Ω A5 RMS-303

RFS2-24-18-A5

Prisintervall
11,1001 kr - 9,9901 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    31.0 mm
  • Totallängd
    36.0 mm
  • Total bredd
    18.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5 RMS-303

RFS2-26-12-A5

Prisintervall
9,494 kr - 8,5445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    35.0 mm
  • Totallängd
    38.5 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5 RMS-303

RFS2-27-12-A5

Prisintervall
10,416 kr - 9,3744 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    35.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 26.6 mm 105 Ω 175 Ω A5 RMS-303

RFP1-20-25-A5

Prisintervall
55,8892 kr - 50,3003 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit för platta kablar 43.7 mm 80 Ω 181 Ω A5 RMS-303

RFP1-34-28-A5

Prisintervall
67,4368 kr - 60,6931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit för platta kablar 12.5 mm 27 Ω 69 Ω A5 RMS-303

RFP2-10-10-A5

Prisintervall
12,3495 kr - 11,1146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    A5
  • Commodity Code
    8504901100
Ferrit för platta kablar 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5 RMS-303

RFS1-15-12-A5

Prisintervall
6,5699 kr - 5,9129 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    20.0 mm
  • Totallängd
    23.3 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5 RMS-303

RFS1-20-25-A5

Prisintervall
35,607 kr - 32,0463 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    26.7 mm
  • Totallängd
    38.5 mm
  • Total bredd
    25.4 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 3.0 mm 46 Ω 74 Ω A5 RMS-303

RFS3-2-9-K5B

Prisintervall
1,8497 kr - 1,6648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    3.0 mm
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 35.0 mm 36 Ω 98 Ω A5 RMS-303

RFS2-27-18-A5

Prisintervall
11,1001 kr - 9,9901 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    35.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total bredd
    18.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5 RMS-303

RFS2-34-15-A5

Prisintervall
14,9019 kr - 13,4118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    44.0 mm
  • Totallängd
    49.6 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5 RMS-303

RFS2-8-12-A5

Prisintervall
3,7055 kr - 3,3349 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    11.0 mm
  • Totallängd
    14.7 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5 RMS-303

RFS2-9-8-A5

Prisintervall
3,6993 kr - 3,3294 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    11.5 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5