Meny Sök

Fiberhållare 42.7 mm (L) Svart

Optical fibre rack bracket mounts into a standard 19” rack with a quarter turn. Removable with a quarter turn. No stress is applied to the fiber upon entry.
Artikelnummer:

OFRB-1BK

692 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 21,1746 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

2 117,46 kr

100 x 21,1746 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Trycks in och vrids ett kvarts varv
Typ Ställ
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Antal i förpackningen 250
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss