Meny Sök

Finjusteringsanordningar – Tiltningshuvud

I lager

Dessa finjusteringsanordningar med tiltningshuvud arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål. Tiltmekanismen är själva hjärtat i justeringsanordningen, och medger exakt vinklad justering av monteringsplattformen.

De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan modifieras för optimal prestanda och önskade resultat.

När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet. Detta är särskilt viktigt när vibrationer, externa krafter eller temperaturändringar kan påverka installationen. Återfinns ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.

  • När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet.
  • Utformat för tillämpningar med begränsat utrymme.
  • Används inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.
Material: Stål, Rostfritt stål Serienummer: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
119 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h2 För bult d1 Material d2 d3 h1 Köp
1 050,6017 kr - 1 400,7652 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0
M12
45.0
Rostfritt stål
13.5
M30x1.5
79.0
717,913 kr - 957,2173 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0
M6
32.0
Rostfritt stål
6.6
M20x1.0
43.0
1 173,2591 kr - 1 564,2713 kr 1 I lager
102.0
M16
58.0
Rostfritt stål
22.0
M40x1.5
70.0
840,4591 kr - 1 120,6121 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0
M4
25.0
Rostfritt stål
4.5
M15x1.0
50.0
1 173,2591 kr - 1 564,2713 kr Fråga angående leveranstidhär
102.0
M24
58.0
Rostfritt stål
26.0
M40x1.5
70.0
840,4591 kr - 1 120,6121 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0
M6
25.0
Rostfritt stål
6.5
M15x1.0
50.0
739,6173 kr - 986,1565 kr 15 I lager
43.0
M6
32.0
Stål
6.6
M20x1.0
63.0
992,2782 kr - 1 322,9634 kr 1 I lager
70.0
M24
58.0
Stål
26.0
M40x1.5
102.0
605,273 kr - 806,9565 kr 23 I lager
22.0
M6
25.0
Stål
6.6
M15x1.0
26.0
682,1843 kr - 909,5791 kr 1 I lager
34.0
M16
45.0
Stål
17.5
M30x1.5
41.0
698,6573 kr - 931,506 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0
M24
58.0
Stål
26.0
M40x1.5
53.0
903,0121 kr - 1 203,9791 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
M30
70.0
Stål
33.0
M50x1.5
60.0
945,5304 kr - 1 260,633 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0
M16
58.0
Rostfritt stål
17.5
M40x1.5
53.0
1 020,8834 kr - 1 361,1408 kr Fråga angående leveranstidhär
61.0
M24
70.0
Stål
33.0
M50x1.5
71.0
7 I lager
32.0
M6
32.0
Rostfritt stål
6.6
M20x1.0
37.0
Fråga angående leveranstidhär
32.0
M8
32.0
Rostfritt stål
9.0
M20x1.0
37.0
834,226 kr - 1 112,2643 kr 3 I lager
41.0
M12
45.0
Rostfritt stål
13.5
M30x1.5
48.0
997,5095 kr - 1 329,9756 kr Fråga angående leveranstidhär
53.0
M24
58.0
Rostfritt stål
26.0
M40x1.5
62.0
594,9217 kr - 793,266 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0
M6
25.0
Stål
6.6
M15x1.0
31.0
677,8434 kr - 903,7913 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
M5
25.0
Rostfritt stål
5.5
M15x1.0
26.0
  • av 6
Precisionsjusterare M12 45.0 79.0 Rostfritt stål

20201920

Prisintervall
1 400,7652 kr - 1 050,6017 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M12
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Precisionsjusterare M6 32.0 43.0 Rostfritt stål

20201777

Prisintervall
957,2173 kr - 717,913 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Precisionsjusterare M16 58.0 70.0 Rostfritt stål

20201814

Prisintervall
1 564,2713 kr - 1 173,2591 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Precisionsjusterare M4 25.0 50.0 Rostfritt stål

20201869

Prisintervall
1 120,6121 kr - 840,4591 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M4
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Precisionsjusterare M24 58.0 70.0 Rostfritt stål

20201838

Prisintervall
1 564,2713 kr - 1 173,2591 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Precisionsjusterare M6 25.0 50.0 Rostfritt stål

20201883

Prisintervall
1 120,6121 kr - 840,4591 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Precisionsjusterare M6 32.0 63.0 Stål

20200961

Prisintervall
986,1565 kr - 739,6173 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Precisionsjusterare M24 58.0 102.0 Stål

20201036

Prisintervall
1 322,9634 kr - 992,2782 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Precisionsjusterare M6 25.0 26.0 Stål

20200466

Prisintervall
806,9565 kr - 605,273 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Precisionsjusterare M16 45.0 41.0 Stål

20200503

Prisintervall
909,5791 kr - 682,1843 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Precisionsjusterare M24 58.0 53.0 Stål

20200527

Prisintervall
931,506 kr - 698,6573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Precisionsjusterare M30 70.0 60.0 Stål

20200558

Prisintervall
1 203,9791 kr - 903,0121 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M30
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Precisionsjusterare M16 58.0 53.0 Rostfritt stål

20201463

Prisintervall
1 260,633 kr - 945,5304 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Precisionsjusterare M24 70.0 71.0 Stål

20200084

Prisintervall
1 361,1408 kr - 1 020,8834 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Precisionsjusterare M6 32.0 37.0 Rostfritt stål

20200138


Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Precisionsjusterare M8 32.0 37.0 Rostfritt stål

20200145


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M8
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Precisionsjusterare M12 45.0 48.0 Rostfritt stål

20200176

Prisintervall
1 112,2643 kr - 834,226 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M12
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Precisionsjusterare M24 58.0 62.0 Rostfritt stål

20200213

Prisintervall
1 329,9756 kr - 997,5095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Precisionsjusterare M6 25.0 31.0 Stål

20199975

Prisintervall
793,266 kr - 594,9217 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Precisionsjusterare M5 25.0 26.0 Rostfritt stål

20199944

Prisintervall
903,7913 kr - 677,8434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5