Meny Sök

Finjusteringsanordningar – Tiltningshuvud

I lager

Dessa finjusteringsanordningar med tiltningshuvud arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål. Tiltmekanismen är själva hjärtat i justeringsanordningen, och medger exakt vinklad justering av monteringsplattformen.

De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan modifieras för optimal prestanda och önskade resultat.

När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet. Detta är särskilt viktigt när vibrationer, externa krafter eller temperaturändringar kan påverka installationen. Återfinns ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.

  • När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet.
  • Utformat för tillämpningar med begränsat utrymme.
  • Används inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.
Material: Stål, Rostfritt stål Serienummer: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
119 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h2 För bult d1 Material d2 d3 h1 Köp
1 887,6104 kr - 2 516,8139 kr Fråga angående leveranstidhär
123.0
M30
70.0
Rostfritt stål
33
M50x1.5
83.0
840,4591 kr - 1 120,6121 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0
M5
25.0
Rostfritt stål
5.5
M15x1.0
50.0
1 050,6017 kr - 1 400,7652 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0
M10
45.0
Rostfritt stål
11.0
M30x1.5
79.0
1 295,8052 kr - 1 727,666 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0
M20
58.0
Rostfritt stål
22.0
M40x1.5
102.0
945,5304 kr - 1 260,633 kr Fråga angående leveranstidhär
43.0
M8
32.0
Rostfritt stål
9.0
M20x1.0
63.0
564,5356 kr - 752,7513 kr 1 I lager
26.0
M8
32.0
Stål
9.0
M20x1.0
31.0
762,2121 kr - 1 016,2087 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0
M20
58.0
Stål
22.0
M40x1.5
53.0
903,0121 kr - 1 203,9791 kr 15 I lager
50.0
M24
70.0
Stål
26.0
M50x1.5
60.0
782,6921 kr - 1 043,5895 kr 3 I lager
34.0
M10
45.0
Rostfritt stål
11.0
M30x1.5
41.0
674,393 kr - 899,1165 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0
M8
32.0
Rostfritt stål
9.0
M20x1.0
43.0
2 167,6521 kr - 2 890,24 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0
M20
70.0
Rostfritt stål
22.0
M50x1.5
123.0
1 383,2904 kr - 1 844,313 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0
M16
58.0
Rostfritt stål
17.5
M40x1.5
102.0
945,5304 kr - 1 260,633 kr Fråga angående leveranstidhär
43.0
M10
32.0
Rostfritt stål
11.0
M20x1.0
63.0
1 383,2904 kr - 1 844,313 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0
M24
58.0
Rostfritt stål
26.0
M40x1.5
102.0
2 158,3026 kr - 2 877,7739 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0
M24
70.0
Rostfritt stål
26.0
M50x1.5
123.0
987,1582 kr - 1 316,1739 kr 13 I lager
54.0
M16
45.0
Rostfritt stål
17.5
M30x1.5
79.0
2 069,1478 kr - 2 758,9008 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0
M30
70.0
Rostfritt stål
33
M50x1.5
123.0
1 887,6104 kr - 2 516,8139 kr 4 I lager
123.0
M20
70.0
Rostfritt stål
22.0
M50x1.5
83.0
535,9304 kr - 714,5739 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
M4
25.0
Stål
4.5
M15x1.0
26.0
535,9304 kr - 714,5739 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
M5
25.0
Stål
5.5
M15x1.0
26.0
  • av 6
Precisionsjusterare M30 70.0 83.0 Rostfritt stål

20201852

Prisintervall
2 516,8139 kr - 1 887,6104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M30
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33
Precisionsjusterare M5 25.0 50.0 Rostfritt stål

20201876

Prisintervall
1 120,6121 kr - 840,4591 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M5
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Precisionsjusterare M10 45.0 79.0 Rostfritt stål

20201913

Prisintervall
1 400,7652 kr - 1 050,6017 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M10
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Precisionsjusterare M20 58.0 102.0 Rostfritt stål

20201951

Prisintervall
1 727,666 kr - 1 295,8052 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M20
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Precisionsjusterare M8 32.0 63.0 Rostfritt stål

20202200

Prisintervall
1 260,633 kr - 945,5304 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M8
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Precisionsjusterare M8 32.0 31.0 Stål

20200480

Prisintervall
752,7513 kr - 564,5356 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Precisionsjusterare M20 58.0 53.0 Stål

20200510

Prisintervall
1 016,2087 kr - 762,2121 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Precisionsjusterare M24 70.0 60.0 Stål

20200541

Prisintervall
1 203,9791 kr - 903,0121 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Precisionsjusterare M10 45.0 41.0 Rostfritt stål

20201432

Prisintervall
1 043,5895 kr - 782,6921 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M10
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Precisionsjusterare M8 32.0 43.0 Rostfritt stål

20202187

Prisintervall
899,1165 kr - 674,393 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M8
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Precisionsjusterare M20 70.0 123.0 Rostfritt stål

20201975

Prisintervall
2 890,24 kr - 2 167,6521 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M20
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Precisionsjusterare M16 58.0 102.0 Rostfritt stål

20201944

Prisintervall
1 844,313 kr - 1 383,2904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Precisionsjusterare M10 32.0 63.0 Rostfritt stål

20201906

Prisintervall
1 260,633 kr - 945,5304 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M10
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Precisionsjusterare M24 58.0 102.0 Rostfritt stål

20201968

Prisintervall
1 844,313 kr - 1 383,2904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Precisionsjusterare M24 70.0 123.0 Rostfritt stål

20201982

Prisintervall
2 877,7739 kr - 2 158,3026 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Precisionsjusterare M16 45.0 79.0 Rostfritt stål

20201937

Prisintervall
1 316,1739 kr - 987,1582 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Precisionsjusterare M30 70.0 123.0 Rostfritt stål

20201999

Prisintervall
2 758,9008 kr - 2 069,1478 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M30
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    29.0
  • d1
    70.0
Precisionsjusterare M20 70.0 83.0 Rostfritt stål

20202194

Prisintervall
2 516,8139 kr - 1 887,6104 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M20
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Precisionsjusterare M4 25.0 26.0 Stål

20202255

Prisintervall
714,5739 kr - 535,9304 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M4
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Precisionsjusterare M5 25.0 26.0 Stål

20202262

Prisintervall
714,5739 kr - 535,9304 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5