Meny Sök

Finjusteringsanordningar – Tiltningshuvud

I lager

Dessa finjusteringsanordningar med tiltningshuvud arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål. Tiltmekanismen är själva hjärtat i justeringsanordningen, och medger exakt vinklad justering av monteringsplattformen.

De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan modifieras för optimal prestanda och önskade resultat.

När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet. Detta är särskilt viktigt när vibrationer, externa krafter eller temperaturändringar kan påverka installationen. Återfinns ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.

  • När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet.
  • Utformat för tillämpningar med begränsat utrymme.
  • Används inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.
Material: Stål, Rostfritt stål Serienummer: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
119 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h2 För bult d1 Material d2 d3 h1 Köp
903,0121 kr - 1 203,9791 kr 15 I lager
50.0
M24
70.0
Stål
26.0
M50x1.5
60.0
826,2121 kr - 1 101,5791 kr Fråga angående leveranstidhär
53.0
M16
58.0
Rostfritt stål
17.5
M40x1.5
62.0
922,2678 kr - 1 229,6904 kr Fråga angående leveranstidhär
41.0
M16
45.0
Rostfritt stål
17.5
M30x1.5
48.0
1 010,6434 kr - 1 347,4504 kr Fråga angående leveranstidhär
53.0
M20
58.0
Rostfritt stål
22.0
M40x1.5
62.0
1 664,3339 kr - 2 219,0747 kr Fråga angående leveranstidhär
61.0
M30
70.0
Rostfritt stål
39
M50x1.5
71.0
541,1617 kr - 721,586 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
M5
25.0
Stål
5.5
M15x1.0
35.0
649,4608 kr - 865,9478 kr Fråga angående leveranstidhär
79.0
M12
45.0
Stål
13.5
M30x1.5
54.0
667,4921 kr - 889,9895 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0
M5
25.0
Stål
5.5
M15x1.0
50.0
Fråga angående leveranstidhär
27.0
M5
25.0
Rostfritt stål
5.5
M15x1.0
31.0
628,6469 kr - 838,233 kr 4 I lager
32.0
M6
32.0
Stål
6.6
M20x1.0
37.0
698,4347 kr - 931,1721 kr Fråga angående leveranstidhär
41.0
M10
45.0
Stål
11.0
M30x1.5
48.0
817,4191 kr - 1 089,8921 kr Fråga angående leveranstidhär
53.0
M20
58.0
Stål
22.0
M40x1.5
62.0
817,4191 kr - 1 089,8921 kr 3 I lager
53.0
M16
58.0
Stål
17.5
M40x1.5
62.0
674,2817 kr - 899,0052 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0
M6
25.0
Rostfritt stål
6.6
M15x1.0
31.0
826,9913 kr - 1 102,5808 kr Fråga angående leveranstidhär
41.0
M10
45.0
Rostfritt stål
11.0
M30x1.5
48.0
1 064,4034 kr - 1 419,2417 kr Fråga angående leveranstidhär
123.0
M20
70.0
Stål
22.0
M50x1.5
83.0
559,193 kr - 745,6278 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0
M10
32.0
Stål
11.0
M20x1.0
43.0
649,4608 kr - 865,9478 kr Fråga angående leveranstidhär
79.0
M16
45.0
Stål
17.5
M30x1.5
54.0
3 397,0087 kr - 4 529,3078 kr 1 I lager
61.0
M24
70.0
Rostfritt stål
33.0
M50x1.5
71.0
639,2208 kr - 852,2573 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
M4
25.0
Rostfritt stål
4.5
M15x1.0
26.0
  • av 6
Precisionsjusterare M24 70.0 60.0 Stål

20200541

Prisintervall
1 203,9791 kr - 903,0121 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Precisionsjusterare M16 58.0 62.0 Rostfritt stål

20200190

Prisintervall
1 101,5791 kr - 826,2121 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Precisionsjusterare M16 45.0 48.0 Rostfritt stål

20200183

Prisintervall
1 229,6904 kr - 922,2678 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Precisionsjusterare M20 58.0 62.0 Rostfritt stål

20200206

Prisintervall
1 347,4504 kr - 1 010,6434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M20
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Precisionsjusterare M30 70.0 71.0 Rostfritt stål

20200244

Prisintervall
2 219,0747 kr - 1 664,3339 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M30
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    39
Precisionsjusterare M5 25.0 35.0 Stål

20200800

Prisintervall
721,586 kr - 541,1617 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M5
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Precisionsjusterare M12 45.0 54.0 Stål

20200855

Prisintervall
865,9478 kr - 649,4608 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M12
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Precisionsjusterare M5 25.0 50.0 Stål

20200947

Prisintervall
889,9895 kr - 667,4921 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M5
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Precisionsjusterare M5 25.0 31.0 Rostfritt stål

20200114


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M5
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Precisionsjusterare M6 32.0 37.0 Stål

20199982

Prisintervall
838,233 kr - 628,6469 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Precisionsjusterare M10 45.0 48.0 Stål

20200015

Prisintervall
931,1721 kr - 698,4347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M10
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Precisionsjusterare M20 58.0 62.0 Stål

20200053

Prisintervall
1 089,8921 kr - 817,4191 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M20
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Precisionsjusterare M16 58.0 62.0 Stål

20200046

Prisintervall
1 089,8921 kr - 817,4191 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Precisionsjusterare M6 25.0 31.0 Rostfritt stål

20200121

Prisintervall
899,0052 kr - 674,2817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Precisionsjusterare M10 45.0 48.0 Rostfritt stål

20200169

Prisintervall
1 102,5808 kr - 826,9913 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M10
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Precisionsjusterare M20 70.0 83.0 Stål

20200909

Prisintervall
1 419,2417 kr - 1 064,4034 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M20
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Precisionsjusterare M10 32.0 43.0 Stål

20200831

Prisintervall
745,6278 kr - 559,193 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M10
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Precisionsjusterare M16 45.0 54.0 Stål

20200862

Prisintervall
865,9478 kr - 649,4608 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Precisionsjusterare M24 70.0 71.0 Rostfritt stål

20200237

Prisintervall
4 529,3078 kr - 3 397,0087 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Precisionsjusterare M4 25.0 26.0 Rostfritt stål

20199937

Prisintervall
852,2573 kr - 639,2208 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M4
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5