Meny Sök

Precisionsjusterare M4 25.0 24.0 Stål

Denna anordning för finjustering med låsmutter underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20199630

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 556,5217 kr
5 - 9 500,8695 kr
10 - 19 473,0434 kr
20 + 417,3913 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

556,52 kr

1 x 556,5217 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp With Locknut
För bult M4
h1 24.0
h2 20.0
h3 4.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
Belastning med bult max. kN 36.00
Belastning utan bult max. kN 40.00
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss