Meny Sök

Precisionsjusterare M5 25.0 43.0 Rostfritt stål

Denna anordning för finjustering underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20200268

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 595,3669 kr
5 - 9 535,8191 kr
10 - 19 506,1008 kr
20 + 446,553 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

595,37 kr

1 x 595,3669 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp Standard
För bult M5
h1 43.0
h2 28.0
h3 15.0
d1 25.0
d2 5.5
d3 M15x1.0
Belastning med bult max. kN 22.24
Belastning utan bult max. kN 27.10
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss