Meny Sök

Precisionsjusterare M6 25.0 19.0 Stål

Denna anordning för finjustering av höjd underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20200367

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 451,5617 kr
5 - 9 406,3721 kr
10 - 19 383,7773 kr
20 + 338,6991 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

451,56 kr

1 x 451,5617 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp Standard
För bult M6
h1 19.0
h2 15.0
h3 4.0
d1 25.0
d2 6.6
d3 M15x1.0
Belastning med bult max. kN 30.70
Belastning utan bult max. kN 40.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss