Meny Sök

Precisionsjusterare M6 32.0 23.0 Stål

Denna anordning för finjustering av höjd underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20200374

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 471,1513 kr
5 - 9 424,0695 kr
10 - 19 400,473 kr
20 + 353,3913 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

471,15 kr

1 x 471,1513 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp Standard
För bult M6
h1 23.0
h2 18.0
h3 5.0
d1 32.0
d2 6.6
d3 M20x1.0
Belastning med bult max. kN 55.70
Belastning utan bult max. kN 65.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss