Meny Sök

Precisionsjusterare M16 58.0 37.0 Stål

Denna anordning för finjustering av höjd underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20200428

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 621,5234 kr
5 - 9 559,4156 kr
10 - 19 528,2504 kr
20 + 466,1426 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

621,52 kr

1 x 621,5234 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp Standard
För bult M16
h1 37.0
h2 28.0
h3 9.0
d1 58.0
d2 17.5
d3 M40x1.5
Belastning med bult max. kN 136.0
Belastning utan bult max. kN 210.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss