Meny Sök

Precisionsjusterare M20 70.0 106.0 Stål

Denna anordning för finjustering av höjd underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20200664

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 146,1008 kr
5 - 9 1 031,4573 kr
10 - 19 974,1356 kr
20 + 859,6034 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 146,10 kr

1 x 1 146,1008 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp Standard
För bult M20
h1 106.0
h2 66.0
h3 40.0
d1 70.0
d2 22.0
d3 M50x1.5
Belastning med bult max. kN 210.0
Belastning utan bult max. kN 330.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss