Meny Sök

Precisionsjusterare M10 45.0 67.0 Stål

Denna anordning för finjustering med låsmutter underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20200725

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 760,6539 kr
5 - 9 684,633 kr
10 - 19 646,5669 kr
20 + 570,546 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

760,65 kr

1 x 760,6539 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp With Locknut
För bult M10
h1 67.0
h2 49.0
h3 18.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
Belastning med bult max. kN 92.90
Belastning utan bult max. kN 120.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss