Meny Sök

Precisionsjusterare M16 58.0 86.0 Stål

Denna anordning för finjustering med låsmutter underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20200756

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 908,80 kr
5 - 9 817,9756 kr
10 - 19 772,4521 kr
20 + 681,6278 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

908,80 kr

1 x 908,80 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp With Locknut
För bult M16
h1 86.0
h2 63.0
h3 23.0
d1 58.0
d2 17.5
d3 M40x1.5
Belastning med bult max. kN 136.0
Belastning utan bult max. kN 210.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss