Meny Sök

Precisionsjusterare M6 25.0 19.0 Rostfritt stål

Denna anordning för finjustering av höjd underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20201296

2 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 532,48 kr
5 - 9 479,2765 kr
10 - 19 452,5634 kr
20 + 399,36 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

532,48 kr

1 x 532,48 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp Standard
För bult M6
h1 19.0
h2 15.0
h3 4.0
d1 25.0
d2 6.6
d3 M15x1.0
Belastning med bult max. kN 20.26
Belastning utan bult max. kN 27.1
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss