Meny Sök

Precisionsjusterare M10 45.0 29.0 Rostfritt stål

Denna anordning för finjustering av höjd underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20201333

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 620,9669 kr
5 - 9 558,8591 kr
10 - 19 527,8052 kr
20 + 465,6973 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

620,97 kr

1 x 620,9669 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp Standard
För bult M10
h1 29.0
h2 22.0
h3 7.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
Belastning med bult max. kN 64.01
Belastning utan bult max. kN 84.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss