Meny Sök

Precisionsjusterare M10 32.0 55.0 Rostfritt stål

Denna anordning för finjustering av höjd underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20201555

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 607,0539 kr
5 - 9 546,393 kr
10 - 19 516,0069 kr
20 + 455,346 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

607,05 kr

1 x 607,0539 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp Standard
För bult M10
h1 55.0
h2 35.0
h3 20.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
Belastning med bult max. kN 23.41
Belastning utan bult max. kN 43.40
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss