Meny Sök

Precisionsjusterare M16 45.0 67.0 Rostfritt stål

Denna anordning för finjustering av höjd underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20201586

1 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 722,6991 kr
5 - 9 650,4626 kr
10 - 19 614,2887 kr
20 + 542,0521 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

722,70 kr

1 x 722,6991 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp Standard
För bult M16
h1 67.0
h2 42.0
h3 25.0
d1 45.0
d2 17.5
d3 M30x1.5
Belastning med bult max. kN 28.90
Belastning utan bult max. kN 84.00
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss