Meny Sök

Precisionsjusterare M16 58.0 86.0 Rostfritt stål

Denna anordning för finjustering av höjd underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20201593

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 167,36 kr
5 - 9 1 050,6017 kr
10 - 19 992,2782 kr
20 + 875,52 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 167,36 kr

1 x 1 167,36 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp Standard
För bult M16
h1 86.0
h2 54.0
h3 32.0
d1 58.0
d2 17.5
d3 M40x1.5
Belastning med bult max. kN 92.90
Belastning utan bult max. kN 148.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss