Meny Sök

Precisionsjusterare M12 45.0 67.0 Rostfritt stål

Denna anordning för finjustering med låsmutter underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20201685

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 922,2678 kr
5 - 9 829,9965 kr
10 - 19 783,9165 kr
20 + 691,7565 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

922,27 kr

1 x 922,2678 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp Med låsbult
För bult M12
h1 67.0
h2 49.0
h3 18.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
Belastning med bult max. kN 54.82
Belastning utan bult max. kN 84.00
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss