Meny Sök

Precisionsjusterare M24 58.0 86.0 Rostfritt stål

Denna anordning för finjustering med låsmutter underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20201715

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 419,4643 kr
5 - 9 1 277,5513 kr
10 - 19 1 206,5391 kr
20 + 1 064,626 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 419,46 kr

1 x 1 419,4643 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp With Locknut
För bult M24
h1 86.0
h2 63.0
h3 23.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
Belastning med bult max. kN 20.30
Belastning utan bult max. kN 148.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss