Meny Sök

Precisionsjusterare M24 70.0 106.0 Rostfritt stål

Denna anordning för finjustering med låsmutter underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20201722

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 311,2347 kr
5 - 9 2 080,1669 kr
10 - 19 1 964,5217 kr
20 + 1 733,4539 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 311,23 kr

1 x 2 311,2347 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp With Locknut
För bult M24
h1 106.0
h2 77.0
h3 29.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
Belastning med bult max. kN 97.30
Belastning utan bult max. kN 225.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss