Meny Sök

Precisionsjusterare M30 70.0 43.0 Stål

Denna anordning för finjustering av höjd underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20202248

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 804,8417 kr
5 - 9 724,3687 kr
10 - 19 684,0765 kr
20 + 603,6034 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

804,84 kr

1 x 804,8417 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp Standard
För bult M30
h1 43.0
h2 33.0
h3 10.0
d1 70.0
d2 33.0
d3 M50x1.5
Belastning med bult max. kN 53.00
Belastning utan bult max. kN 330.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss