Meny Sök

Precisionsjusterare M4 25.0 43.0 Stål

Denna anordning för finjustering underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20202279

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 498,4208 kr
5 - 9 448,5565 kr
10 - 19 423,6243 kr
20 + 373,8713 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

498,42 kr

1 x 498,4208 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp Standard
För bult M4
h1 43.0
h2 28.0
h3 15.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
Belastning med bult max. kN 36.00
Belastning utan bult max. kN 40.00
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss