Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 4 | 498,4208 kr |
5 - 9 | 448,5565 kr |
10 - 19 | 423,6243 kr |
20 + | 373,8713 kr |
Justeringstyp | Standard |
---|---|
För bult | M5 |
h1 | 43.0 |
h2 | 28.0 |
h3 | 15.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | M15x1.0 |
Belastning med bult max. kN | 33.40 |
Belastning utan bult max. kN | 40.00 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.