Meny Sök

Precisionsjusterare M5 25.0 43.0 Stål

Denna anordning för finjustering med låsmutter underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20202309

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 615,2904 kr
5 - 9 553,7391 kr
10 - 19 523,0191 kr
20 + 461,4678 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

615,29 kr

1 x 615,2904 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp With Locknut
För bult M5
h1 43.0
h2 33.0
h3 10.0
d1 25.0
d2 5.5
d3 M15x1.0
Belastning med bult max. kN 33.40
Belastning utan bult max. kN 40.00
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss