Meny Sök

Fjäderbelastade bultar - gängad/låsande

I lager

De används för placering, positionering, indexering och säkring. Våra indexbultar möjliggör snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. Passar för gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.

Serienummer: SR5409

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Spetsens material Slutlig ändkraft Spetstyp Initial ändkraft Material (kroppen) Köp
14,1178 kr - 14,1178 kr 296 I lager
M10
Brunerat stål
70.00 N
Kula
40.00 N
Brunerat stål
17,3253 kr - 17,3253 kr 62 I lager
M16
Brunerat stål
165.00 N
Kula
80.00 N
Brunerat stål
8,6192 kr - 8,6192 kr 34 I lager
M3
Brunerat stål
5.00 N
Kula
3.00 N
Brunerat stål
23,3997 kr - 23,3997 kr 584 I lager
M8
Rostfritt stål
25.00 N
Kula
15.00 N
Rostfritt stål
52,7217 kr - 52,7217 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Rostfritt stål
140.00 N
Kula
85.00 N
Rostfritt stål
15,0568 kr - 15,0568 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Rostfritt stål
6.00 N
Kula
3.00 N
Rostfritt stål
  • av 2
Bult med kula M10 21.0 mm 40.00 N 70.00 N Stål

491249

Prisintervall
14,1178 kr - 14,1178 kr

Lagernivåer
296 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Stommens längd
    21.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    70.00 N
  • Initial ändkraft
    40.00 N
  • Material (kroppen)
    Brunerat stål
Bult med kula M16 27.5 mm 80.00 N 165.00 N Stål

491251

Prisintervall
17,3253 kr - 17,3253 kr

Lagernivåer
62 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Stommens längd
    27.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    165.00 N
  • Initial ändkraft
    80.00 N
  • Material (kroppen)
    Brunerat stål
Bult med kula M3 7.0 mm 3.00 N 5.00 N Stål

491244

Prisintervall
8,6192 kr - 8,6192 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Stommens längd
    7.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    5.00 N
  • Initial ändkraft
    3.00 N
  • Material (kroppen)
    Brunerat stål
Bult med kula M8 17.5 mm 15.00 N 25.00 N Rostfritt stål

491257

Prisintervall
23,3997 kr - 23,3997 kr

Lagernivåer
584 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Stommens längd
    17.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    25.00 N
  • Initial ändkraft
    15.00 N
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
Bult med kula M16 27.5 mm 85.00 N 140.00 N Rostfritt stål

491260

Prisintervall
52,7217 kr - 52,7217 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Stommens längd
    27.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    140.00 N
  • Initial ändkraft
    85.00 N
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
Bult med kula M3 7.5 mm 3.00 N 6.00 N Rostfritt stål

491253

Prisintervall
15,0568 kr - 15,0568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Stommens längd
    7.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    6.00 N
  • Initial ändkraft
    3.00 N
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål